เผยแพร่สินค้าของคุณ
Branham™ Full stall washout urinal with rear spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with rear spud

The straightforward design of the Branham urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. Constructed of durable vitreous china, it is available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

Features

  • Full stall washdown urinal
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf)
  • Lip of urinal installs below floor level for easier cleaning around fixture
  • Full length sidewalls provide added privacy
  • External trapway
  • 3/4" (19 mm) rear spud

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Replaces K-4920-R

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-25039-R
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Branham™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)44.45
  • กว้าง (นิ้ว)18.3
  • ความลึก (นิ้ว)17.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • รหัส ETIMEC010235
  • ชื่อ ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals