เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Defined by crisp lines and a clean, simple aesthetic, the Entity™ bath complements a wide range of design languages. A comfortable sloped backrest provides support as you soak and unwind. The low stepover height makes this bath easy to access and ideal for bathing young children and washing pets.

    FEATURES

    • Low stepover height allows easy entry and exit.
    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Round overflow.
    • Integral apron creates a clean, finished look.
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation.
    • Bottom surface manufactured with textured appearance.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Left drain.
    • Alcove

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-26109-LA
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entity™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15.75
    • กว้าง (นิ้ว)30.25
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs