เผยแพร่สินค้าของคุณ
Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve
Kohler

Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve

The Statement wall-mount handshower holder with supply elbow features a low-profile, squared angle design with a built-in bracket that holds your handshower in place and pivots to adjust the angle of the shower spray. An integrated check valve prevents backflow. Coordinate this multitasking accessory with your iconic Statement handshower, showerhead, and accessories for a simplified, highly functional showering experience; also works with other handshower systems.

Features

  • For use with a handshower and hose (sold separately)
  • Includes check valve for backflow prevention
  • Handshower holder fits most handshowers
  • Coordinates with other products in the Statement collection

Material

  • Durable metal construction
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-26310
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Statement™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.24
  • กว้าง (นิ้ว)1.77
  • ความลึก (นิ้ว)4.09
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings