เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The minimalist approach of the Bryant Oval sink evokes casual elegance. Appealing and affordable, this versatile design is an ideal choice for both contemporary and traditional bathroom styles.

    FEATURES

    • 4-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2699-4
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bryant®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.62
    • กว้าง (นิ้ว)16.5
    • ความลึก (นิ้ว)20.12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks