เผยแพร่สินค้าของคุณ
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design
    Kohler

    Occasion™ Deck-mount bath spout with Cane design

    Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Fashioned after the era’s sleek dress lines and bold car designs, the Occasion collection reflects graceful elegance, blending classic midcentury and modern design. Customize your bath with the collection’s distinctive pentagonal accents, faceted bases, flowing lines, and delicate edges. Choose a spout, handles, and finish to build your own signature design. Sleek and statuesque, the Occasion deck-mount bath spout with Cane design pairs with your choice of Occasion deck-mount bath faucet handles for a look as fashionable as it is functional.

    Features

    • Nondiverter spout
    • 7-3/4" (197 mm) spout reach
    • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Deck-mount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-27016
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Occasion™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.41
    • กว้าง (นิ้ว)2.76
    • ความลึก (นิ้ว)7.79
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEG015610
    • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets