เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-27289 Elate® Double toilet paper holder
Kohler

K-27289 Elate® Double toilet paper holder

Minimalist in its design, the Elate double toilet tissue holder works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.


Features

  • Coordinates with other items in the Elate collection.
  • Coordinates with contemporary faucets and accessories.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Premium metal construction for durability.

Installation

  • Tools and installation template included.


ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-27289
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elate®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2
  • กว้าง (นิ้ว)3.81
  • ความลึก (นิ้ว)10.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers