เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glissade™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
Glissade™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat
    Kohler

    Glissade™ ReadyLatch® Quiet-Close™ elongated toilet seat

    Designed to fit most elongated toilets, this Glissade toilet seat has a lid design that extends over the seat for a clean, unified look to complement contemporary bathroom decor. The seat mounts easily from the top of the bowl using only a screwdriver, thus eliminating the need to reach under the bowl to tighten. And with other features like Grip-Tight bumpers that hold the seat firmly in place to prevent shifting, Quiet-Close technology to prevent the seat from slamming, and a ReadyLatch hinge to make seat removal easy for cleaning, we give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines.

    Features

    • Lid design extends over toilet seat to create a clean, sleek look
    • Grip-Tight installation hardware makes it easy to fasten the seat – everything is done from above the bowl
    • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place
    • ReadyLatch® hinge provides a positive lock/unlock latch to securely hold seat in position, yet seat easily removes for cleaning or adjusting fit
    • Single-hinge cover simplifies cleaning
    • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
    • Contoured seat for user comfort
    • Color-matched plastic hinges
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

    Material

    • Plastic construction

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-27331
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glissade™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.67
    • กว้าง (นิ้ว)14.79
    • ความลึก (นิ้ว)18.11
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • รหัส ETIMEC010025
    • ชื่อ ETIMShower/toilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats