เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
    Kohler

    K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink

    The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside of the Dolce Vita lavatory can only be created from KOHLER Cast Iron. This self-rimming lavatory is without faucet holes; complete the look with a wall- or counter-mount faucet.

    FEATURES

    • The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside.
    • Constructed of KOHLER® Cast Iron.
    • 17-1/2"L x 17-1/2"H.
    • Self-rimming installation.
    • No faucet holes.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2815
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dolce Vita®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.75
    • กว้าง (นิ้ว)17.5
    • ความลึก (นิ้ว)17.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks