เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink

    The timeless elegance of the round Canvas sink makes it an ideal choice for both contemporary and traditional bathrooms. This cast iron basin offers a smooth, easy-to-clean profile that can be paired with a wall- or counter-mount faucet.

    Features

    • Round basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2874
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canvas®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.87
    • กว้าง (นิ้ว)16.06
    • ความลึก (นิ้ว)19.44
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks