เผยแพร่สินค้าของคุณ
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink

    Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An undermount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

    Features

    • Geometric rectangular basin with vertical sides
    • Overflow drain
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2882
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verticyl®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.75
    • กว้าง (นิ้ว)15.63
    • ความลึก (นิ้ว)19.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks