เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops
Kohler

K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops

This Rite-Temp pressure-balancing valve works behind the scenes to prevent scalding and thermal shock for optimal comfort. Additionally, the unit features a diaphragm design that virtually eliminates freeze-ups from contamination and water debris. When paired with compatible trim, this valve delivers a high-temperature limit stop and an optimal comfort zone, so you can set a maximum high and then find and maintain your desired water temperature.

FEATURES

  • Pressure-balance diaphragm technology provides reliable anti scald protection and maintains mixed water temperature within +/- 3 degrees Fahrenheit.
  • Maximum flow rate of 13.0 gpm at 45psi - ideal for multiple outlet shower installations or rapid bath filling.
  • 3/4-inch NPT connections.
  • Integral shut-off valve stops.
  • Adjustable high-temperature limit stop to control maximum temperature.
  • Deep rough-in kits are available – refer to individual trim design.
  • Requires valve trim (sold separately).

Material

  • Forged brass construction.

Installation

  • Cartridge is reversible for installations where hot and cold supplies are reversed.
  • Requires K-9663 twin ell (sold separately) when using a diverter spout.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-2971-KS
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rite-Temp®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)2.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves