เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Take showering beyond the ordinary with this 1/2-inch MasterShower thermostatic valve. When paired with a stacked valve trim, this valve delivers a high-temperature limit stop for added safety and a high-flow rate for precise, consistent temperature control.

FEATURES

  • High-temperature limit setting for added safety.
  • Temperature-balancing mechanism.
  • Scald hazard prevention.
  • Integral service stops.
  • Crossflow prevention.
  • 1/2" NPT connections.
  • Serviceable inlet filter screens.
  • Single outlet.
  • Independent temperature volume controls.

Material

  • Forged brass valve body.

Installation

  • Wall-mount.
  • Requires K-9663 twin ell (sold separately) when using a diverter bath spout.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-2973-KS
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MasterShower®.
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.37
  • กว้าง (นิ้ว)4.62
  • ความลึก (นิ้ว)3.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves