เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain
Kohler

K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain

The Clearflo brass toe-tap bath drain works perfectly in any application from hospitality and commercial to residential. The brass piping and tee meets code in areas where brass is required, while the copper corrugated neck makes fit-up easy on any bath slope. The clean, streamline overflow cover complements any bathroom design.

Features
  • Toe-tap actuation means no internal linkages, reducing potential clogging through the overflow.
  • Copper corrugated neck makes drain easy to install on any bath slope.
  • For use with 14- to 20-inch baths, whirlpools, and BubbleMassage™ air baths.
Material
  • Solid-brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Above- or through-the-floor.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-7259
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clearflo Bath Drain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.25
  • กว้าง (นิ้ว)8.25
  • ความลึก (นิ้ว)18.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง