เผยแพร่สินค้าของคุณ
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
Malin™ by Studio McGee Cabinet knob
    Kohler

    Malin™ by Studio McGee Cabinet knob

    Drawing inspiration from the archives, the Malin vanity collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. With its distinctive square legs and clean lines, the Malin collection represents an undeniable Shaker sensibility. These delicate classic mushroom knobs add a captivating combination when paired with this uniquely versatile and timeless design.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • Coordinates with Malin cabinets to complete your bathroom

    Material

    • Premium material construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Installation hardware included

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-29979
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Malin™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.07
    • กว้าง (นิ้ว)1.13
    • ความลึก (นิ้ว)1.13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware