เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet armrests
Kohler

Toilet armrests

Retain your independent lifestyle with KOHLER® toilet armrests. These attractive armrests mount easily between the toilet bowl and seat and provide support for the user when preparing to both sit on and dismount from the toilet, plus the arms easily raise up out of the way when not in use. An easy-to-clean textured coating ensures a positive grip for your hands. KOHLER® toilet armrests support a total weight of 530 pounds and offer a roomy opening width of 18" so you can sit with relaxed comfort.

Features

  • 18" (457 mm) width between arms provides room for user to sit comfortably
  • Arms can be easily raised to upright position when not in use
  • 530 lb total weight capacity
  • Easily installs between toilet bowl and seat – no need for mounting to wall or floor
  • Easy-to-clean textured coating extends length of arm supports for positive grip and user comfort
  • Fits select one- and two-piece KOHLER® toilets; not compatible with KOHLER® smart toilets

Material

  • Durable metal construction

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • For residential use only

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-31636
  • Product familyToilet Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kohler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9
  • กว้าง (นิ้ว)22.43
  • ความลึก (นิ้ว)15.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • รหัส ETIMEC011039
  • ชื่อ ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets