เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder
Kohler

K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder

Design your own bathroom storage with the Draft collection, a contemporary-style modular system that works for you and your individual space. This toilet tissue holder coordinates with other Draft accessories, so you can create a customized wall landscape to store and display essential bathroom items. Featuring a range of finishes and sizes, the Draft system is easy to expand as your needs change.

FEATURES

  • Holds Draft 6-inch tray, holder, or container (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Draft collection.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Tools and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-31750
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Draft™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.31
  • กว้าง (นิ้ว)5.94
  • ความลึก (นิ้ว)4.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers