เผยแพร่สินค้าของคุณ
Riff® 30-9/16" x 23-15/16" four-light chandelier
Riff® 30-9/16" x 23-15/16" four-light chandelier
Riff® 30-9/16" x 23-15/16" four-light chandelier
Riff® 30-9/16" x 23-15/16" four-light chandelier
Riff® 30-9/16" x 23-15/16" four-light chandelier
Riff® 30-9/16" x 23-15/16" four-light chandelier
    Kohler

    Riff® 30-9/16" x 23-15/16" four-light chandelier

    Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, Riff collection lighting offers a contemporary interpretation of traditional Southern design. Distinct with square lines and bell-shaped shades, the collection's sconces, flush-mounts, and chandeliers will enrich your home decor with a timeless yet modern feel. The perfect blend of high style and thoughtful functionality, these lighting fixtures were designed to coordinate with the KOHLER® Riff® faucet collection.

    Features

    • Clear, bell-shaped shades hang delicately from chunky bars and square bases in versatile, traditionally inspired designs
    • Coordinates with faucets in the Riff collection
    • Requires eight bulbs with medium (E26) base; T10 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-31758-CH04
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Riff®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)35.49
    • กว้าง (นิ้ว)23.95
    • ความลึก (นิ้ว)21.95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)