เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
    Kohler

    Kernen™ by Studio McGee One-light sconce

    Drawing inspiration from the archives, the Kernen lighting collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. The combination of textured coining details and elegant milk glass imbues the design with an updated vintage charm. Meticulous in every aspect, the collection's scale has been thoughtfully enhanced, striking a balance between being boldly impactful and practically functional for a beautifully proportioned collection.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • Tall, tapered milk glass shade perfectly diffuses the light to add an elegant warmth to your room
    • Requires bulb with candelabra (E12) base; B11 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware
    • Coordinates with other products in the Kernen collection

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32255-SC01
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kernen™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.74
    • กว้าง (นิ้ว)6.38
    • ความลึก (นิ้ว)5.11
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)