เผยแพร่สินค้าของคุณ
Purist® 17" one-light sconce
Purist® 17" one-light sconce
    Kohler

    Purist® 17" one-light sconce

    The minimalist design of Purist faucets and accessories complements both traditional and contemporary home decor. This versatile single-light sconce provides soft, candlestick-style lighting, echoing the elegant simplicity of the Purist collection. Available in an array of finishes to match your bathroom, bedroom, or other living space.

    Features

    • Frosted-glass shade
    • A great piece for almost any space — master bathroom, guest bathroom, hallway, or bedside
    • Coordinates with other products in the Purist collection
    • Requires one bulb with medium (E26) base; type T LED bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32375-SC01
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16.88
    • กว้าง (นิ้ว)4.75
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures