เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
    Kohler

    Glam Two-light sconce

    Complementing the glamour and high style of Hollywood, the Glam collection marries creamy ceramic with warm burnished metal to create the two-light sconce and four-light flush-mount ceiling fixture. This lighting series features ceramic shades that are hand-glazed and expertly fired for an ambient glow, designed to sit slightly ajar from the wall or ceiling for a soft, backlit effect. The pill-shaped, two-light sconce is fired as a single piece, with a unique metallic-reveal interrupting the smooth matte surface in chic visual contrast.

    Features

    • Artisan-crafted organic ceramic shades create a soft ambient glow in Hollywood-inspired fixtures
    • Requires two bulbs with candelabra (E12) base; G16.5 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Ceramic and premium metal construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32510-SC02
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glam
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.93
    • กว้าง (นิ้ว)3.96
    • ความลึก (นิ้ว)5.24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)