เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crue™ 24" LED bath bar
Crue™ 24" LED bath bar
    Kohler

    Crue™ 24" LED bath bar

    The Crue lighting collection brings a model of clean, sophisticated design to your entire home. Minimalist sconces, pendants, and chandeliers provide a soft, inviting warmth and are available in an array of finishes. Crue lighting fixtures complement the Crue® faucet collection for a cohesive home design.

    Features

    • Rounded glass shade joins pristinely with its decorative mount, creating an elegant simplicity
    • A great piece for almost any space — master bathroom, guest bathroom, hallway, or bedside
    • Integrated LED
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware
    • Coordinates with other products in the Crue collection

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Installation

    • Requires a 4" W (102 mm) x 1-1/2" D (38 mm) octagonal electrical outlet box

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov 

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32631-SCLED
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Crue™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.72
    • กว้าง (นิ้ว)3.72
    • ความลึก (นิ้ว)23.86
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)