เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf
Kohler

Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf

The streamlined design of the Bardon touchless urinal offers the clean look of a rear spud urinal with the easy valve access of a top spud. The 0.5-gallon flush and touchless flush valve deliver dependable water-saving performance and enhanced hygiene for any bathroom application. Elevate your experience with KOHLER®.

Features

  • Washout urinal
  • 1/2" (12.7 mm) rear spud
  • 0.5 gpf (1.9 lpf)
  • Delivers dependable water-saving performance and added hygiene
  • Patented back wall geometry and extended rim limit splash-back for a cleaner user experience
  • Battery-operated touchless electronic flush valve powered by four AA alkaline batteries (included)
  • Includes tank cover and tank cover locks
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Wall-hung

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-32590
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bardon™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)30.7
  • กว้าง (นิ้ว)18.6
  • ความลึก (นิ้ว)14.24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • รหัส ETIMEC010235
  • ชื่อ ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals