เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artifacts™ 23" three-light sconce
Artifacts™ 23" three-light sconce
    Kohler

    Artifacts™ 23" three-light sconce

    Timeless in its inspiration, the Artifacts bathroom collection combines quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space. The 23" three-light wall sconce is an elegant complement to vintage-inspired decor. The fixture features three clear glass shades with inner frosted glass diffusers, subtle metal detailing, and rounded angles. Choose a finish that coordinates your entire room.

    Features

    • Clear glass shades with inner frosted glass diffusers for reduced glare
    • Requires three bulbs with medium (E26) base; T10 bulb recommended (sold separately)
    • Coordinates with faucets and accessories in the Artifacts collection
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • For installation as a downlight only

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32806-SC03
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artifacts®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.29
    • กว้าง (นิ้ว)22.98
    • ความลึก (นิ้ว)7.46
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures