เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-33542 Hearthaven™ cabinet knob
Kohler

K-33542 Hearthaven™ cabinet knob

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. The Hearthaven cabinet knob elegantly accessorizes bathroom furniture with sleek simplicity. This expanded selection of hardware finishes is available to help you customize your bathroom design and coordinate with other bathroom accents.

Features

  • Coordinates with Hearthaven cabinets to complete your bathroom.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-33542
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hearthaven™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.12
    • กว้าง (นิ้ว)1.12
    • ความลึก (นิ้ว)1.18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware