เผยแพร่สินค้าของคุณ
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee 20" x 30" rectangular mirror

    Drawing inspiration from the archives, the Castia bathroom faucet and accessory collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Crafted with meticulous attention to detail, the Castia rectangular mirror draws on simplicity and adds a touch of sophistication to complete your space. Ever versatile, the Castia collection effortlessly harmonizes with a variety of environments.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • Clean and timeless design allows for use in any interior space
    • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products

    Material

    • Premium metal and mirrored glass construction
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Mounting kit ensures quick and easy installation


    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-34969
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Castia™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)29.5
    • กว้าง (นิ้ว)2.15
    • ความลึก (นิ้ว)22.8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • รหัส ETIMEG017210
    • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors