เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes

    Entertain in style with the Vault dual-mount bar sink. Handcrafted from premium quality stainless steel, this square sink is ideally sized for prepping drinks and appetizers, rinsing vegetables, and drying glassware. When installed as a top-mount sink, Vault offers a low-profile rim that makes it easier to wipe from the countertop directly into the bowl. An included bottom sink rack helps prevent scratches and keeps the finish looking new for longer. Pair this bar sink with other Vault sinks to bring a contemporary vibe to your kitchen.

    Features

    • 18-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • Three faucet holes.
    • Includes installation hardware and bottom sink rack.
    • Three-hole faucet drilling

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-3840-3
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vault™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.31
    • กว้าง (นิ้ว)15
    • ความลึก (นิ้ว)15
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks