เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower
    Kohler

    K-45415-AG Shift® Ellipse Multifunction 1.75 GPM Handshower

    The clean contemporary look of the Shift Ellipse handshower complements a wide variety of style lines. Two spray options give you a personalized water experience, allowing you to target specific areas with a concentrated massage or full-coverage setting. This Shift model also features a 1.75-gpm flow rate for conserving water without compromising performance.

    FEATURES

    • Multi-function handshower offers full-coverage and targeted massage spray settings.
    • Ergonomic design is comfortable and easy to grip.
    • MasterClean™ sprayface resists hard water buildup and is easy to clean.
    • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate.
    • Contains flow-regulating check valve for backflow prevention.

    Installation

    • Bracket or slidebar required for wall-mount installation.
    • Deck-mount holder required for deck-mount installation.

    Water Conservation & Rebates

    • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-45415-AG
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shift®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9
    • กว้าง (นิ้ว)1.12
    • ความลึก (นิ้ว)0.94
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers