เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside
    Kohler

    K-5403-P5 Iron Plains® Oval Wading Pool® Vessel bathroom sink with Iron Black painted underside

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This vessel sink features a dual-color design that lets you choose your own combination of top enamel color and underside paint color for the perfect look.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-5403-P5
    • Product familySinks/Lavatories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Iron Plains®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.69
    • กว้าง (นิ้ว)30.75
    • ความลึก (นิ้ว)14.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks