เผยแพร่สินค้าของคุณ
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface
Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Underscore® 65-1/2" x 35-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface

    Streamlined for simplicity, the Underscore oval bath exudes refined style with contemporary flair. The Bask heated surface warms your back, shoulders, and neck with adjustable temperature settings to create a soothing, spa-like environment. A slotted overflow drain allows for a luxuriously deep bath as you relax against the comfortable sloped backrest.

    Features

    • Bask® heated surface creates spa-like relaxation with soothing warmth on your back, shoulders, and neck
    • Three heat settings allow you to customize the surface temperature
    • Integral lumbar support
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Slotted overflow allows for deep soaking

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
    • Center drain
    • Drop-in or undermount

    Notice to California Customers

    • WARNING: Drilling, sawing, sanding, or machining this product can expose you to Titanium Dioxide, a chemical known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-5715-W1
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Underscore®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)22.13
    • กว้าง (นิ้ว)35.98
    • ความลึก (นิ้ว)65.98
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs