เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time

Features

  • Diverter switches water between rainhead, handshower, or both at one time
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately)
  • Includes flange
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately)
  • 1/2" NPT connection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-76332
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Honesty®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.74
  • กว้าง (นิ้ว)2.96
  • ความลึก (นิ้ว)18.19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEC011383
  • ชื่อ ETIMShower head
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties