เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-77716 Shagreen Carillon® Rectangle Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-77716 Shagreen Carillon® Rectangle Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-77716 Shagreen Carillon® Rectangle Wading Pool® Vessel bathroom sink

    The Shagreen collection celebrates the subtle coloring and distinctive pebbled texture of natural shark and ray leather. Inspired by oil spot glazes that originated in China during the Song Dynasty, a two-step glaze process uses minerals to create an interplay of shimmery and matte effects. A striking complement to the graceful Carillon vessel sink, the rich glazed finish shows iridescent pearly tones and a gently granulated texture similar to leather. Each sink's pattern, formed through an organic process, is unique.

    Features

    • Decorated with a subtly textured shagreen design in Ebony Pearl or Oyster Pearl.
    • Rectangular basin with subtle lift at edges.
    • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.

    Material 

    • Vitreous china.

    Installation 

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Vessel.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-77716
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shagreen Carillon™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.14
    • กว้าง (นิ้ว)21.1
    • ความลึก (นิ้ว)14.48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks