เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink
    Kohler

    K-80179-L ModernLife™ wall-mount bathroom sink

    With crisp, clean lines, the ModernLife bathroom sink allows you the freedom to design around it — from contemporary to traditional. And its compact shape lends itself to powder rooms and spaces with smaller footprints.

    FEATURES

    • Rectangular basin.
    • With overflow.
    • Single faucet hole on left side.
    • Coordinates with other products in the ModernLife collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-80179-L
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ModernLife™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5
    • กว้าง (นิ้ว)19.62
    • ความลึก (นิ้ว)9.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks