เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-830T40-5A Triton® Bowe® Service sink faucet
Kohler

K-830T40-5A Triton® Bowe® Service sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe shelf-back service sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 8 (203 mm) centers.
  • 7-3/8" (187 mm) wall-to-spout outlet with wall brace and pail hook.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • 13.5 gal/min (51 l/min) flow rate at 60 psi (4.1 bar).
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Drain sold separately.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.

Installation

  • Eccentric inlet shanks for easy installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-830T40-5A
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Triton® Bowe®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12.75
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)7.37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets