เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain
    Kohler

    K-8335 Ceric® 60" x 29" freestanding bath with center toe-tap drain

    Clean, elegant, and contained, Ceric expresses contemporary warmth and simplicity. This Ceric freestanding bath lets you indulge in a deep, immersive soak as you relax against the sloped lumbar support. KOHLER Lithocast® cast resin material allows for geometries with dynamic style and crisp, hand-finished detail rich with character. KOHLER Lithocast Gloss cast resin is lightweight and easy to clean, with a high-gloss finish.

    FEATURES

    • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
    • 19-inch soaking depth.
    • Sloped lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Integral slotted overflow allows for deep soaking.
    • Center toe-tap drain with KOHLER Lithocast Gloss cover.

    Material

    • KOHLER Lithocast Gloss cast resin.

    Installation

    • Freestanding.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-8335
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceric®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)23
    • กว้าง (นิ้ว)28.87
    • ความลึก (นิ้ว)59.68
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs