เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit
Kohler

K-8520 MasterShower® Hotel handshower kit

This hotel handshower kit integrates with other MasterShower components to create a performance showering system. The kit includes a relaxing handshower, slidebar, soap dish, 60-inch metal shower hose, wall supply elbow, and a vacuum breaker. The multifunction handshower offers three sprays for a personalized experience: wide soft coverage, slow pulse massage, and soft aerated sprays.

  • FEATURES
  • Relaxing multifunction handshower offers wide soft coverage, slow pulse massage, and soft aerated spray settings.
  • Easy-grip ring offers smooth switching between spray options.
  • Flexible spray nozzles are easy to clean.
  • Includes K-8516 MasterShower slidebar kit with acrylic soap dish, adjustable mounting bracket, and 60" metal shower hose.
  • Includes K-9513 wall supply elbow and vacuum breaker.
  • 2.5 gal/min (9.5 l/min) flow rate.
  • Note: This product cannot be shipped to CA and CO.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product dimensions:

    L 12", H 24-11/16"W 8"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-8520
  • Product familyShower Packages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MasterShower®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures