เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide
Kohler

K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide

Create a personalized showering experience with this two-way diverter valve and handshower hose guide. The kit is designed for bath-mount and deck-mount installations and complements a variety of decors.

FEATURES

  • 2-way diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.
  • Deck- or bath-mount handshower kit.
  • Includes polished chrome hose (handshower sold separately).

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-8549
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Two-way Diverter Valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.37
  • กว้าง (นิ้ว)2.5
  • ความลึก (นิ้ว)2.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves