เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)

This two-handle service sink faucet is tough and convenient, featuring solid brass construction, a rubber hose with a wall hook, loose-key stops in the shanks and a vacuum breaker. The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility. This service sink is tough, durable, convenient, and intended for heavy use.

  • FEATURES
  • For 8'' (203 mm) centers.
  • Valvet® valves.
  • 3" (76 mm) threaded spout for hose connection.
  • Rubber hose.
  • Wall hook.
  • Internal NPT connections.
  • Internal NPT connections.
  • Material
  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-8928
  • Product familyService Sink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Service Sink Faucet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม