เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice
Kohler

K-923 Laminar Laminar wall- or ceiling-mount bath filler with 0.95" orifice

This laminar flow bath filler adds a visually striking solid stream of water to your bath. Ideal for wall or ceiling mount, this bath filler features a pressure-compensating flow control to deliver a clear column of water without splatter. A sophisticated counterpart to the sok® overflowing bath and Purist® baths, this bath filler is a beautiful match for contemporary decor.

FEATURES

  • Pressure-compensating flow control to deliver a splatter-free column of water.
  • 0.95" (24 mm) orifice to optimize performance.
  • Easy-to-access cartridge for cleaning and replacement.
  • Complements the Purist® collection.

Material

  • Solid brass construction for durability and reliability.

Installation

  • Wall- or ceiling-mount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-923
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laminar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)0.62
  • กว้าง (นิ้ว)4.12
  • ความลึก (นิ้ว)4.12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBath spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets