เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)
Kohler

K-9459 Sonata® Accessory kit (grab bar and shelf kit)

Complete the installation of your Sonata shower with this grab bar and shelf. These custom-fit accessories unify the decor of your Sonata bath and shower stall. The glass shelf gives you plenty of space to store shower accessories, while the grab bar makes it easy to get in and out of the bath and shower.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Includes tempered-glass shelf.
  • Required for one-piece Sonata shower stalls, except K-1569.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-9459
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sonata®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)0.38
  • กว้าง (นิ้ว)3.75
  • ความลึก (นิ้ว)17
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars