เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This innovative neo-angle receptor makes the most of compact corner spaces, and features a textured floor pattern. Available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

    Features

    • Neo-angle design makes efficient use of compact space.
    • Textured floor pattern.
    • Single threshold for corner installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Rear drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-9542
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memoirs®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6
    • กว้าง (นิ้ว)42
    • ความลึก (นิ้ว)42
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors