เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The door and interior are fully mirrored, and three adjustable glass shelves offer flexible storage of toiletries.

    FEATURES

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
    • Three adjustable tempered-glass shelves.
    • Full-overlay mirrored door.
    • Mirrored interior.
    • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Requires K-99012 or K-99675 side mirror kit (sold separately) for surface mount installation.

    Material

    • Anodized aluminum.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-99000
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verdera®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)30
    • กว้าง (นิ้ว)15
    • ความลึก (นิ้ว)4.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
    • OmniClass TitleMedicine Cabinets