เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design
Kohler

K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design

The Artifacts faucet collection brings you classic designs reimagined in fresh new ways for various task areas of the kitchen. This Victorian-inspired kitchen sink faucet features an elegant column design with convenient swing spout.

FEATURES

  • High-arch swing spout with 360-degree rotation offers superior clearance for filling pots and cleaning.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
  • Available with 8-1/2" (216mm) swing spout reach.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For one-hole installation. (3-hole escutcheon available, sold separately model number K-99272.)
  • Flexible connections for easy installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 4"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-99266
  • Product familyKitchen Sink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artifacts®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures