เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99565 Jute® vanity legs
Kohler

K-99565 Jute® vanity legs

Combine the warmth of wood with the industrial feel of fabricated metal for a fun play on mid-century modern design. Complete your contemporary bath design with this set of vanity legs, designed to fit all Jute vanities.

FEATURES

  • Legs offer the polished look of furniture in the bath.
  • For use with KOHLER Jute vanities.
  • Set of two.
  • Includes installation guide and hardware.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-99565
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Jute®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)14.75
  • กว้าง (นิ้ว)8.06
  • ความลึก (นิ้ว)16
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware