เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
Kohler

K-CB-CLC1526FS 15" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

With mirrored surfaces inside and outside, this 15-inch frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

FEATURES

  • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
  • Two adjustable tempered-glass shelves.
  • Full-overlay mirrored door with beveled edges.
  • Mirrored interior.
  • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
  • Can be installed with left- or right-hand swing.
  • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
  • Includes side mirror kit for surface mount installation.

Material

  • Anodized aluminum.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    H 26", W 15" D 4-13/16"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-CB-CLC1526FS
  • Product familyMedicine Cabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medicine Cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
  • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
  • OmniClass TitleMedicine Cabinets