เผยแพร่สินค้าของคุณ
Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet
Kohler

Remodeler 16" W x 20" H single-door medicine cabinet

With mirrored surfaces inside and outside, this 16" x 20" frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.

Features

  • Full-overlay mirrored door with beveled edges
  • Slow-close door prevents slamming
  • Two adjustable tempered-glass shelves offer additional bathroom storage
  • Mirrored interior
  • 108° opening capability for easy cabinet access

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Includes mounting hardware
  • Recessed
  • Reversible: install as left- or right-hinge swing

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-CLR1620FS-SCF-NA
  • Product familyMedicine Cabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Remodeler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)19.49
  • กว้าง (นิ้ว)15.51
  • ความลึก (นิ้ว)4.81
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
  • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
  • OmniClass TitleMedicine Cabinets