เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R24796 Worth® Robe Hook
Kohler

K-R24796 Worth® Robe Hook

Inspired by vintage metalwork, the Worth accessories collection features exposed screws and fitted-pipe detailing for an industrial chic look. With a handcrafted aesthetic, this robe hook brings relaxed sophistication to traditional decor as well as modern designs that embrace industrial elements.


FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with Worth faucets and accessories.

Installation

  • Tools and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R24796
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Worth™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.75
  • กว้าง (นิ้ว)2
  • ความลึก (นิ้ว)4.63
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks