เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R25781-A Cachet® Quiet-Close™ Elongated antimicrobial toilet seat
Kohler

K-R25781-A Cachet® Quiet-Close™ Elongated antimicrobial toilet seat

Designed to fit most elongated toilets, this Cachet toilet seat combines subtle styling and innovative technology. The antimicrobial agent inhibits growth of odor-causing bacteria, mold, and mildew, giving you peace of mind. This soft-close seat features innovative technology that prevents the seat from slamming and simplifies both installation and cleaning.

Features

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold-, mildew-, stain-, and odor-causing bacteria on the fixture surface. This product does not protect users against bacteria, viruses, or other disease organisms. Always clean and wash this product thoroughly
  • Quiet-Close™ elongated seat closes quietly.
  • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place.
  • Quick-Release™ hinges allow seat to be unlatched from toilet for easy removal and convenient cleaning; no tools required.
  • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
  • Color-matched plastic hinges.
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R25781-A
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cachet™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.12
  • กว้าง (นิ้ว)14.18
  • ความลึก (นิ้ว)18.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats