เผยแพร่สินค้าของคุณ
Florez™ 24" towel bar
Kohler

Florez™ 24" towel bar

By combining a modern profile with classical decorative details, this Florez 24" towel bar delivers a flawless blend of elegance and artistry to your bathroom space. It complements many bathroom designs and coordinates with other products in the Florez bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 24" (610 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Florez collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation template and tools included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R27898
  • Product familyTowel Bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Florez™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.46
  • กว้าง (นิ้ว)3.58
  • ความลึก (นิ้ว)26.48
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEG017210
  • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars