เผยแพร่สินค้าของคุณ
Florez™ Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Florez™ Three-piece bathroom accessory set

By combining a modern profile with classical decorative details, this Florez three-piece bathroom accessory set delivers a flawless blend of elegance and artistry to your bathroom space. This three-piece set includes a 24" towel bar, towel ring, and toilet paper holder, adding the convenience of getting all pieces together — everything matches — for an easy, coordinated approach to bathroom decor. It complements many bathroom designs and coordinates with other products in the Florez bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Coordinating 24" (609 mm) towel bar, towel ring, and toilet paper holder
  • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Florez collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and template included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R27909
  • Product familyBathroom Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Florez™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)17.83
  • กว้าง (นิ้ว)3.58
  • ความลึก (นิ้ว)28.72
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEG017210
  • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars