เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rill™ Toilet paper holder
Kohler

Rill™ Toilet paper holder

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill bathroom accessory collection introduces a sense of elegance into your space. The Rill toilet paper holder complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Rill collection
  • Includes installation hardware

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R28009
  • Product familyToilet Tissue Holder
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rill™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.22
  • กว้าง (นิ้ว)3.5
  • ความลึก (นิ้ว)7.2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • รหัส ETIMEC010907
  • ชื่อ ETIMRecess for tissue holder
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers